Delvis høydemonteringsplater, MPP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Delvis høydemonteringsplater, MPP
Denne lille monteringsplaten tar bare opp en del av plassen i skapet, og er perfekt når du trenger mer monteringsplass til andre komponenter som ikke krever monteringsplate. Den kan være fullt utstyrt før den monteres på plass, og monteringen krever bare en person.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Sammenstilles direkte på skaprammen eller på klikk-inn-profilene (CLPK). Brakettenes spesielle design muliggjør montering av én person. Kan monteres i enhver høyde eller dybde innenfor hullmønsteret på 25 mm. Egnede størrelser kan også brukes på sidene av skapet.
- Materiale: 3 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til CLPK for dybdejustering.
- Nota: MPP kan monteres i begge retninger.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 3mm |
| Tykkelse | 11ga |
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Mild stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.