Modulære systemrammer for strømdistribusjon, MSM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Modulære systemrammer for strømdistribusjon, MSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: To vertikale profiler, som kan brukes både til frontdeksler og montering av komponenter. En kostnadseffektiv løsning for panelbyggere som reduserer montasjetiden, og som gjør det mulig å montere på utsiden av skapet. Nyttig høyde for frontdeksler er, Høyde - 100 mm.
- Materiale: 1.5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 sett.
- Monterings krav: Monteres på MAS- og ASR-skap.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.