Vanlige frontpaneler | Strømfordeling, MSMBP


Vanlige frontpaneler | Strømfordeling, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Vanlig frontpanel til modulenheter. Den har en bøying i topp og bunn for å oppnå ekstra stivhet.
- Materiale: 1.25 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Levering: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monterings krav: For å montere på modulsystemrammen.
Spesifikasjoner
Farge | Lys grå |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.