Frontdekselprofiler for kraftdistribusjon, MSFCP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontdekselprofiler for kraftdistribusjon, MSFCP
The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Front frame built up by two vertical and two horizontal profiles. To be covered by front panels MSMBP or MSMCP.
- Materiale: 1.5 mm galvanized steel.
- Overflatebehandling: RAL 7035 structured powder coating.
- Levering: 2 vertical profiles, top and bottom profiles, and mounting material.
- The frame provides customers with a flexible solution, as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- The plates ensure that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- The frame improves the aesthetics of the enclosure while providing a safe solution for operators, even when the external door is open
- Plain (MSMBP) and/or slotted (MSMCP) front panels must be mounted, in order to completely cover the front of the frame
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.