Frontpaneler med sliss | Strømfordeling, MSMCP


Frontpaneler med sliss | Strømfordeling, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Frontpanel med sliss til modulenheter. Leveres med én DIN-skinne per rad for modulkomponenter. Den har en bøying i topp og bunn for å oppnå ekstra stivhet.
- Materiale: 1.25 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Levering: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monterings krav: For å montere på modulsystemrammen.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.05in |
Tykkelse | 1.25mm |
Farge | Lys grå |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.