Din Rails for kraftdistribusjon, MSDR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Din Rails for kraftdistribusjon, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: DIN-skinne som er utskåret til rett størrelse og klar til å installeres. Den forenklede paneldesignen gjør innkjøpsprosessen enklere og reduserer montasjetiden.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Pakning: 5 stk.
- Monterings krav: Brukes med modulsystem.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Spesifikasjoner
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.