Vertikale montasjeprofiler, AVB


Vertikale montasjeprofiler, AVB
Disse monteringsprofilene gir deg ekstra monteringsmuligheter som øker fleksibiliteten for å montere tilbehør og elektriske komponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av svingrammer i full og delvis høyde. SFBP monteres direkte på AVB. Utstyrt med 25 mm hullmønster. For andre monteringsformål kan CNM burmuttere brukes. Monteres på hengselhull i frontrammen på skapet. Ved rustrfrie stål skap er bruk av verktøy nødvendig.
- Materiale: 2 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 par med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2mm |
Tykkelse | 14ga |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Lakkert stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.