Bæreskinner, CB


Bæreskinner, CB
Bæreskinnen kan justeres i bredden eller i dybden, og hjelper med å sørge for pålitelig montering av utstyr og tilbehør i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For tungt utstyr, som transformatorer, montert i bunnen av skapet.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 skinner med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.