Braketter for montering av 19" monteringsprofiler, CIB


Braketter for montering av 19" monteringsprofiler, CIB
Profilene brukes til å montere 19-tommersprofiler og er justerbare i dybden. De sikres til skapets ramme for et godt og stødig feste.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For festing av 19" vertikale profiler CIP/CIPD i 600 mm og 800 mm brede skap. Fullt justerbar dybde.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3mm |
Tykkelse | 11ga |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.