Lakkerte frontpaneler i stål, PAC


Lakkerte frontpaneler i stål, PAC
Frontpanelet har samme overflatebehandling som skapet, og brukes til å dekke over tomrom i systemer med 19-tommersprofiler for estetikkens skyld. Det kan også bearbeides for å montere utstyr på.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: 19” blindpanel.
- Materiale: 1.5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3mm |
Tykkelse | 11ga |
Farge | Lys grå |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.