Patchpaneler, PAP


Patchpaneler, PAP
Frontpanelet har samme overflatebehandling som skapet, og har kabelåpninger for sluttbrukeren så utstyret på forsiden kan kobles til bak.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Til kabelinnføring, med kantbeskyttelse. Et 20 mm felt på den ene side er ulakkert på baksiden for optimal jording med 19" profilen.
- Materiale: 1.5 mm galvansisert stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.