Tverrgående glideprofiler, MTS
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Tverrgående glideprofiler, MTS
Den fullt utstyrte monteringsplaten kan enkelt skyves inn i skapet fra siden. Dette er svært viktig, fordi den er bredere enn åpningen på forsiden. Den sikres på plass med U-profilene.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes ved montering av bred monteringsplate Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valser.
 - Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
 - Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
 
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 3mm | 
| Tykkelse | 11ga | 
| Materiale | Mild stål | 
| Avslutt | Sinkbelagt | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.