Monteringsplate forsterkningsprofiler, MPR
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Monteringsplate forsterkningsprofiler, MPR
Denne forsterkningsprofilen gjør at tunge komponenter kan monteres på monteringsplaten samtidig som den reduserer eventuelle vibrasjoner.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Forsterker for tungt utstyrt monteringsplate (MP). For avdempning av vibrasjoner og stabilisering. Enkel montering uten boring. Det anbefales å feste monteringsplaten til profilen for maksimal avdempning.
 - Materiale: 2 mm galvanisert stål.
 - Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
 
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm | 
| Tykkelse | 14ga | 
| Avslutt | Galvanisert | 
| Materiale | Mild stål | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
        Mandatory
      
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.