Isolert monteringsplate, UMPP-C
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Isolert monteringsplate, UMPP-C
Denne monteringsplaten er enkel å bearbeide, og hindrer uønsket kontakt mellom skapet og elektriske komponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Isolert montasjeplate for UCP/UDPT-skap.
- Materiale: Hardt papir 5 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.2in |
| Tykkelse | 5mm |
| Materiale | Hardt papir |
| Avslutt | Kvern |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.