Lütze Systemadapterprofiler, CLS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Lütze Systemadapterprofiler, CLS
Med denne adapteren kan du montere Lütze-systemet direkte på gulvskapets ramme.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tilpasningsstykke for å montere Lütze-systemet direkte på gulvskapets ramme.
- Materiale: 2.5 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 6 tilpasningsskinner med monteringsutstyr.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Spesifikasjoner
| Avslutt | Belagt |
| Materiale | Sink |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.