Hengselstøtte, UHS


Hengselstøtte, UHS
En dekkplate i full lengde med disse hengslene montert kan festes inne i skapet. Skjermer og indikatorer kan monteres så de dekker over andre komponenter, og dermed hindre uønsket tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes sammen med lukket UFCP-dekkplate hvis det er behov for en hengslet innerdør.
- Levering: 2 stykker med monteringsutstyr.
- Tilleggsinformasjon: Ikke kompatibel med UFCP i reversibel monteringsposisjon.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.