Vanlig heldekkende plate, UFCP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vanlig heldekkende plate, UFCP
Frontdekselet av polyester er enkelt og kan lett bearbeides. Elektriske kontakter og kabler er beskyttet, slik at operasjoner i felten kan utføres på en trygg måte.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Enkel frontdekkplate som beskytter utstyret som er montert i skapet. Avstand mellom UFCP og skapdøren: 39 mm, 49 mm for UCP750 og høyere skap. Reversibel monteringsposisjon som øker avstanden mellom UFCP og skapdøren med 30 mm. Dekkplaten kan hengsles ved hjelp av UHS-tilbehøret, slik at brukeren får tilgang til komponenter og/eller kan håndtere kabler uten å fjerne dekkplaten.
- Materiale: Polyester.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: Dekkplate, støttebraketter, festere (kvart omdreining) og monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Polyester |
| Fargekode | RAL 7035 |
| Avslutt | Jevn |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.