Modulært chassis, AC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Modulært chassis, AC
DIN-skinne-komponenter kan raskt og enkelt monteres på denne rammen, både hos panelbyggere og i felten.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes for enkel montering av DIN-skinne komponenter med maksimal høyde på 68 mm. Avstand mellom rader er 125 mm. Om ønskelig kan standard døren for skapet erstattes med en glassdør. Anvendbar dybde mellom frontdeksel og ekstern dør: 35 mm. Ved rustfrie stål skap er bruk av verktøy påkrevd.
- Materiale: PP0735 DIN-skinner laget av 1.2 mm galvanisert stål, vertikale profiler 1.5 mm lakkert stål, og frontdeksel 1.5 mm lakkert stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: Slisset frontplate, to vertikale profiler, tomme flater for topp og bunn, en DIN-skinne per rad, og monteringsutstyr.
- Monterings krav: Kan monteres på MAS og ASR skap.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.2mm |
| Tykkelse | 18ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.