Montasjeplate i Aluminium, MPAL


Montasjeplate i Aluminium, MPAL
Monteringsplaten av aluminium forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering. Monteringsplaten er av aluminium og har god motstandsdyktighet mot korrodering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Aluminiums montasjeplate. Feste brakett sett MPA06 bestilles separat. For tunge vekter i vibrerende miljøer, bruk montasjeplate forsterker profilen MPR og MPEF braketter.
- Materiale: 3 mm Aluminium Al Mg3.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.12in |
Tykkelse | 3mm |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Kvern |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.