Festebraketter | Gulvskap, VBK


Festebraketter | Gulvskap, VBK
Disse monteringsbrakettene brukes til å feste delingsskinner slik at de ikke er i veien for bunnplatene i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteringsbraketter for VB eller VBD i 1200 mm eller 1600 mm brede skap. Hindrer ikke bunnplatene på noen måte.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 stykker med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.12in |
Tykkelse | 3mm |
Overflate | Belagt |
Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.