Monteringsbraketter, MPA-P.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Monteringsbraketter, MPA-P.
Med festesettet for monteringsplater kan du feste monteringsplaten (selges separat) på ønsket dybde inne i skapet. Dette øker monteringsmulighetene.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: For festing av montasjeplate ytterst bak på skapet, inklusive justeringsbraketter for dybdejustering i trinn på 25 mm. Braketter behøves når det er nødvendig med en ekstra montasjeplate, eller når skapet bestilles uten montasjeplate (PE).
 - Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
 - Pakning: 2 toppbraketter, 2 bunn-glidebraketter og 2 justeringsbraketter med monteringsutstyr.
 
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.