Monteringsprofil | Gulvskap, CLPF


Monteringsprofil | Gulvskap, CLPF
Monteringsprofilene kan festes i hvilken som helst retning, og gir deg full fleksibilitet til å montere tilbehør, komponenter og annet utstyr.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Profilsystemet CLPF er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i alle retninger på skaprammen. Den kan også brukes i kombinasjon med CLPK- og VB-profilene. Ved å vri profilen kan den brukes som en standard CP 20/40-profil i kombinasjon med GLM 40/6 glidemutter for montering av installasjonsutstyr som behøver dybdejustering. Når de monteres på skaprammen, er profilene i flukt med skap-profilene. Det finnes to rader med hullmønstre for montering av burmuttere samt selventrende skruer. For 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden av hverandre.
- Materiale: Sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 profiler for klikk inn montering.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.