19" brede reduksjonsskinner, CIWR


19" brede reduksjonsskinner, CIWR
Disse profilene er festet på rammen på 800 mm brede skap i delvis eller full høyde, og brukes for å montere 19-tommersprofiler. De kan også brukes til å forsterke 19-tommersprofiler i full høyde ved å montere dem langs midten av skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Brukes for å legge til rette for 19" montering i 800mm brede skap. Muliggjør montering av CIP/CIPP-profiler for delvis- og fullhøyde i alle dybder.
- Materiale: 1.5 mm sinkbelagt stål.
- Maks last: Maksimal støttet vekt er 5000N på 2 par med CIWR og 8000N på 3 par med CIWR.
- Pakning: 1 par med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2mm |
Tykkelse | 14ga |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.