Monteringsplater for rom for strømfordeling, MSCM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsplater for rom for strømfordeling, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
Spesifikasjoner
| Avslutt | Belagt |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.