Bakre dekselplate for pluggseksjoner for strømfordeling, MSSB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Bakre dekselplate for pluggseksjoner for strømfordeling, MSSB
These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars. It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too.
- Materiale: 3 mm reinforced ploycarbonate and 2 mm galvanised steel.
- Levering: 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material.
- Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars
- It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too
- As the cover allows the compartment to be extracted, unnecessary downtime is avoided as the power can remain on, while certain procedures are carried out
- In order to mount this accessory, internal side panels (MSPS) are required
- 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.12in |
| Tykkelse | 3mm |
| Farge | Grå |
| Materiale | Polykarbonat |
| Avslutt | Jevn |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.