Rom for plugin-tilkobling for strømfordeling, MSCP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rom for plugin-tilkobling for strømfordeling, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 1 piece with mounting material.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.