Brakett måle Trafos for kraftdistribusjon, MSCEP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Brakett måle Trafos for kraftdistribusjon, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Pakning: 1 piece with mounting material.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Avslutt | Galvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.