Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Bracket measuring trafos Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Bracket measuring trafos | Strømfordeling, MSCEP

The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08in
Tykkelse 2mm
Overflate Galvanisert
Materiale Stål
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.