Toppdeksel for plug-in rom for strømfordeling, MSCH
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Toppdeksel for plug-in rom for strømfordeling, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering: 1 piece with mounting material.
- Inkluderer festemidler
- Includes mounting hardware
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.