Sklimutter, GLM
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Sklimutter, GLM
Disse glidemutrene til monteringsskinner gjør at komponenter kan festes hvor som helst på en skinne. Dermed kan utstyr og komponenter enkelt monteres akkurat der de skal være.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Glidemuttere som benyttes sammen med CP montasjeskinner, for å gjøre installasjonen enklere.
 - Materiale: Sinkbelagt stål.
 - Pakning: 50 stk.
 
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.04in | 
| Tykkelse | 1mm | 
| Materiale | Mild stål | 
| Avslutt | Sinkbelagt | 
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.