Dybdejusteringssett, UPD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dybdejusteringssett, UPD
Med disse festebrakettene til monteringsplater kan du feste monteringsplaten så dypt du vil inne i det veggmonterte skapet. Dette gir flere monteringsmuligheter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Gir justering av montasjeplate i trinn på 12,5 mm.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Levering: 4 braketter, fire dybdeprofiler og monteringsutstyr.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.