Svingramme sidemontert, ESFS
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Svingramme sidemontert, ESFS
En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes. Den gir også ekstra plass på låssiden av 19-tommersprofilene for å øke den utnyttbare dybden svingrammens utstyr kan monteres i.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19” komponenter som gjør det mulig å åpne fra venstre og høyre side med håndtak over hele høyden. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Full tilgang til skapåpningen kan oppnås ved bruk av 180° hengsler, ESFH180. For montering, bruk tverrgående støttestenger ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring oppnås med dybdemontasjeplaten SFMP. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.
 - Maks last: 1800 N, leveres med selv posisjonerings enhet.
 - Lås: DIN 3 mm espagnolette låseanordning (andre låsemuligheter er mulige).
 - Materiale: Sinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.
 - Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
 - Pakning: 1 svingramme med hengsler.
 - Monterings krav: ESFS for 800 mm og 1000 mm brede Multi-Flex-skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex-skap.
 
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 3mm | 
| Tykkelse | 11ga | 
| Materiale | Mild stål | 
| Avslutt | Sinkbelagt | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

        Mandatory
      
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.