Strømfordelingsboks, PWB
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Strømfordelingsboks, PWB
Boksen skiller brytere fra andre komponenter for å hindre negativ interferens. Den kan monteres på 19-tommersprofilene akkurat der den behøves.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Til automatsikringer, kontakter eller stikkontakter installeret i rack. Åpning for opp til 22 moduler (18 mm). DIN-skinne er justerbar i dybden med 15 mm. Boksen er utstyrt med to jordingsskinner 10 x 8 mm. Lengden er 120 mm med 15 x M5 tilslutninger. Kabelinnføring gennom baksiden med kabelbørste 400 x 35 mm.
 - Materiale: 1,5 mm stålplate.
 - Overflatebehandling: RAL 7035.
 - Pakning: 1 stk.
 
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
        Mandatory
      
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.