Monteringsbraketter for bakre montering, MPA-R
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsbraketter for bakre montering, MPA-R
Dette festesettet for monteringsplaten gjør det mulig å montere en monteringsplate fra baksiden. Den kan plasseres i flukt med rammen på skapet eller plasseres bak rammen på skapet med en ekstra dybde på +20 mm, noe som øker nyttedybden til skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å feste monteringsplatene til skapet fra baksiden. Settet inneholder braketter for montering av monteringsplaten i flukt med rammen på skapet, eller montering bak rammen på skapet, noe som gir +20 mm dybde for montering av komponenter. Disse brakettene er nødvendige når det er behov for feste bak, eller når skapet bestilles uten monteringsplaten (PE) som et alternativ til MPA06/MPA04. Monteringsplaten kan løsnes fra både forsiden og baksiden.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 toppbraketter, 2 bunnbraketter, 2 braketter for å montere monteringsplaten i flukt med rammen og 2 braketter for å sette monteringsplaten bak rammen med monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.