Frontpanel för plug-in-enhet för IEL, IET, typ 2-handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel för plug-in-enhet för IEL, IET, typ 2-handtag
Platt frontpanel. Den möjliggör montering på IEL, IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.
Information
Resurser
Design
- Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande; trapetsformat handtag, grå, PPE, UL 94 V?1
- Frontpanel, platt, oskärmad, frontmontering
- För IEL/IET/trapeziform typ 2 handtag
Specifikationer
| Djup | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel för handtag (PIU) |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.