Extractor handtag Trapezoid form, typ 2
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Extractor handtag Trapezoid form, typ 2
Extractor handtag trapezoid 2 form kan användas för att extrahera PCB. Handtaget är förmonterat. Detta gör det möjligt för en användare att montera handtaget enkelt på en frontpanel. Finns i 3 färger och med/utan ledningspinne.
Information
Resurser
Design
- Förmonterat handtag
- Extractor handtag, PC
- Identifieringsplåt, Al, 1,5 mm, anodiserad, skurna kanter släta
- Finns med/utan styrpinne
Specifikationer
| Typ | Utdragare |
| Fungerar med. | Frontpaneler |
| Produkttyp | Handtag |
| Material | Polykarbonat |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.