Frontpanel för handtag form 1
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel för handtag form 1
Platt frontpanel. Möjliggör montering av form 1 trapetsoid form extraktionshandtag. Frontpanelen kan skärmas med en textilpackning.
Information
Resurser
Design
- Frontpanel, oskärmad
- Frontpanel, Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel med handtag (PIU) |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.