Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Typ IEL/IET främre och typ 2 trapetsformat

Typ IEL/IET främre och typ 2 trapetsformat
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Handtagstyp
  • Montering
  • EMC-skärmning
  • Material
  • Främre finish
  • Bakre finish
  • Behandlade kanter
  • Rackhöjd
      Använd
    • Höjd
        Använd
      • Rackbredd
          Använd
        • Bredd
            Använd
          • Överensstämmer med.
          Filter1

          Filter tillämpat: 1

          Produkter | 5 resultat (36 artiklar)

          front panel

          Frontpanel för insticksenhet U-profil för IEL, IET, handtag, 3 U

          U-profilens frontpanel kan skärmas. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.
          front panel 6u

          Frontpanel med U-profil för IEL-, IET- eller typ 2-handtag

          U-profilens frontpanel kan skärmas. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.
          front panel

          Frontpanel för handtag form 1

          Platt frontpanel. Möjliggör montering av form 1-utdragningshandtag.
          front panel

          Frontpanel med U-profil för insticksenhet för IEL, IET, handtag typ 2, 3 U

          U-profilens frontpanel kan skärmas. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.
          front panel 6u

          Frontpanel med U-profil för insticksenhet för IEL, IET, handtag typ 2, 6 U

          U-profilens frontpanel kan skärmas. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.