Frontpanel med U-profil för insticksenhet för IEL, IET, handtag typ 2, 3 U
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel med U-profil för insticksenhet för IEL, IET, handtag typ 2, 3 U
U-profilens frontpanel kan skärmas med en textilpackning. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.
Information
Resurser
Design
- För IEL/IET/trapeziform typ 2 handtag
- Al-extrudering, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande
- U-profil, skärmbar med textil EMC-packning
- Frontpanel, 3 U, för frontmontering
- Tillverkningsprocessen gör att olika ytstrukturer visas mellan 4 och 12 hk och 14 till 16 hk
- Justeringsstift i rostfritt stål pressat in
Specifikationer
| Rackhöjd | 3U |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel för handtag (PIU) |
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.