Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front panel 6u Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel med U-profil för insticksenhet för IEL, IET, handtag typ 2, 6 U

U-profilens frontpanel kan skärmas med en textilpackning. Den kan kombineras med IEL och IET eller typ 2-handtaget i trapetsform.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 6U
Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Typ Frontpanel för handtag (PIU)
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.