Extractor handtag Trapezoid form, typ 1
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Extractor handtag Trapezoid form, typ 1
Extractor handtag trapezoid form 1 kan användas för att extrahera PCB. Handtaget måste monteras i spåret på frontpanelen.
Information
Resurser
Design
- Handtag stängt i sidled, PC, UL 94 V-0
- Ledbussning
- Identifieringsplåt, Al, 1,5 mm, anodiserad, skurna kanter släta
- Skivstöd pressgjuten zink
- I 6U-versionen kan utrymme skapas för SMD-komponenter på vänster sida genom att byta de övre och nedre handtagen och därmed flytta PCB-positionen 1 HP till höger
Specifikationer
| Typ | Utdragare |
| Fungerar med. | Frontpaneler |
| Produkttyp | Handtag |
| Material | Polykarbonat |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.