263 Card-Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
263 Card-Lok
Katalog#: A263-8.30ET2K
Serie 263 har en räfflad design med skaft som ger jämnare klämkraft över hela Card Lok-längden, samtidigt som kilen och karossen hålls i rätt läge för enklare installation.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Vikt 1,07 g/cm (0,096 oz)
- Flexibla monteringsalternativ
- 5 segment, shaftad design
- Profil 6,35 mm (0,250 tum) x 7,44 mm (0,293 tum)
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Minsta expansion 8,89 mm (0,350 tum)
- Längd 96,5 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 278 lbs
- Skruv aktiverad
- Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivån
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Faktablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.