Styrskena Tillbehör för tunga kretskort, extra stark
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Styrskena Tillbehör för tunga kretskort, extra stark
Denna förstärkta styrskena för tunga kretskort av typen tillbehör utgör ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Styrskenorna kan dessutom skruvas fast i horisontalplanet
Information
Resurser
Design
- För särskilt tunga kretskort, plug-in-enheter eller plug-in-enheter av ramtyp
- Montering, endast för bultning på horisontella skenor av typ H (tung) och typ R (robust)
- Aluminiumprofil
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad |
| Fungerar med. | Underrack; Fall; Chassi |
| Produktfamilj | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Produkttyp | Styrskena |
| Typ | Kraftig belastning |
Katalog
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.