Card Guides & Coding Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Indikator för kodning/nyckling (5) Styrskena (93) Skenändstycke (8) Typ 4.4" PCB (7) Tillbehör (13) Kodning (18) Kodning och förmonterade ESD-klämmor (8) Kodningsblock (4) Kodplugg (4) Kodning, förskjutning (5) Svalnande ledningsenhet, CompactPCI (1) Svalnande ledningsenhet, VPX (1) ESD-klämma (2) Kraftigt utförande (10) Mittsektion (14) Standard (11) Standard med DIN-kontakt (2) Förstärkt (6) Visa alla Visa mindre Fungerar med 19-tums chassi (54) Lådor Chassi (49) Frontpaneler (1) Styrskenor (1) Underrack (105) System (54) Visa alla Visa mindre Längd 160mm (2) Spårbredd 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Visa alla Visa mindre Använd Material Aluminium (32) Plast (2) Polykarbonat (1) Stål (2) PVC (4) Fiberförstärkt plast (66) Polybutylentereftalat (9) Visa alla Visa mindre Färg Grön (5) Grå (21) Röd (47) Silver (30) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Card Guides & CodingVisa alla filter (1) UnderkategorierStandardInformationAccessoryInformationAccessory ReinforcedInformationWith CodingInformation4.4 InchesInformationRuggedInformationCoding & AccessoriesInformationCooled AssembliesInformation