Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

plug in unit Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Sats med insticksenhet med XL-handtag, skärmad, svart, 6 U

XL-handtaget används för applikationer som kräver höga införings-/utdragningsstyrkor såsom VPX- eller VXS-standarder. Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 1500 N (per par).

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 6U
Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Produkttyp Frontpanel
Typ Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skärmning Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.