Blandad församling
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med.
- Rackhöjd
- Montering
- Material
- EMC-skärmning
- Rackbredd
- Rackbredd 1
- Rackbredd 2
- Främre finish
- Bredd
- Bakre finish
- Djup
- Behandlade kanter
- Höjd
- Överensstämmer med.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 8 resultat (17 artiklar)

Delad extrudering 6 U för kombinerad montering
Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.

Frontpanel 2 HP bred för kombinerad montering
Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.

Kombinerad monteringssats för chassi
Den kombinerade monteringen gör det möjligt att dela upp ett 6 U högt underrack i sektioner på 3 U och 6 U.

Frontpanel alternativ för kombinerad montering
Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.

Board Cage för horisontell Board installation
Board cage för horisontella brädor erbjuder möjlighet att sätta in 6 U-kort i ett 3 eller 4 U högt underrack eller skrivbordsfodral.

Frontram, oskärmad för montering av horisontella brädor
Den oskärmade frontramen täcker mellanrummen mellan underrack och enheter.

Främre ram för EMC-skärmning för montering av horisontella brädor
Montering av främre ram ger kontakt mellan underrack och enheter.

Spärningsextrudering 6 U för kombinerad montering, robust
Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.