Kombinerad monteringssats för chassi
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kombinerad monteringssats för chassi
Den kombinerade monteringen gör det möjligt att dela ett 6 U högt underrack eller hölje i sektioner på 2 x 3 U och 6 U. Olika versioner finns tillgängliga.
Information
Resurser
Design
- Utformad för Euroboards (100 mm höga) och dubbla Euroboards (233,35 mm höga)
- Uppdelning av 6 U-samlingsområdet i 2 x 3 U, 1 x 6 U
Specifikationer
| Rackhöjd | 6U |
| Typ | Kombinerad |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Produkttyp | Monteringssats |
| Fungerar med. | Underrack |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.