Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

horizontal mounting kit Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Board Cage för horisontell Board installation

Board cage för horisontella kort erbjuder möjlighet att sätta in 6 U-kort i ett 3 eller 4 U högt underrack eller skrivbordsfodral. Pease lägger till en frontpanel för att täcka monteringssatsen.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Produktfamilj EuropacPRO
Produkttyp Monteringssats
Fungerar med. Underrack
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.