Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Frontpanel

Frontpanel
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Fungerar med.
  • Rackhöjd
  • Rackbredd
      Använd
    • Djup
    • Material
    • Främre finish
    • Bakre finish
    • Behandlade kanter
    • Höjd
    • Bredd
        Använd
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Visa alla filter (1)

      Produkter | 3 resultat (13 artiklar)

      screw

      Monteringssats för insticksenhet av HF-ramtyp

      Satsen gör det möjligt för användaren att montera delar av en HF-kassett.
      front panel frame type plug in units

      Frontpanel för insticksenhet av HF-ramtyp, Refrofit-skärmning

      Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande, med sidospår för EMC-packning av rostfritt stål.
      front panel for frame type plug in units high frequency

      Frontpanel, konduktiv, HF-ramtyp, Plug-in Unit

      Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande för HF-kassett. Ingen avskärmning.