Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front panel frame type plug in units Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel för insticksenhet av HF-ramtyp, Refrofit-skärmning

Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande, med sidospår för EMC-packning av rostfritt stål. (Beställs separat), inpressad inriktningstapp; trapetsformat handtag, grått, PPE, UL 94 V?1.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 3U
Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Typ Frontpanel
Produkttyp Sidopanel
Data kopierades

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.